Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
BGF-VHM-Z2-1,5xD-R30-IKZ-HB
Stückliste
GF422201.0973
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
BGF VHM IKZ HB
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
12
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
A2
Schneidendurchmesser 2
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B5
Gesamtlänge
B6
Kopflänge
mm
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D31
Gewindeart
EGM
D32
Gewindesteigung
mm
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
F3
Drallrichtung
R
G5
Profilwinkel
138 Grad
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSSE
H22
Kühlschmierstoffaustritt
3
H5
Beschichtung
-
A6
Bohrdurchmesser
mm
C32
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, oberes Abmaß
0 mm
C33
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, unteres Abmaß
mm
C4
Schaftlänge
mm
E2
Seitenspanwinkel
Grad
E3
Rückspanwinkel
4 Grad
F4
Drallwinkel
Grad
F5
Drallsteigung
mm
H12
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität
HSSE
H13
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität
HSSE
H14
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
F,N
H15
Zerspanungsgruppe
15, 16, 23, 24, 25
H16
Werkzeuganwendungsgruppe
H
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H4
Werkzeugausführung
H
J7
Datenträger
0