GF162936.9512
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Thread Milling Cutter
GF
M,MF
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindefre4ser/gf/m2cmf/gf-vhm-r30-lg-ikz-ha-ticn.prj},{NB=GF162936.9512},{J21=GF162936.9512},{BLD=10},{A2=15.9},{B2=32.437},{B5=100},{B6=32.466},{B71=32.437},{C12=1},{C2=160},{C3=16},{D32=1.0},{D7=0.230},{F21=5},{H22=0},{C32=0},{C33=-0.011},{C4=67.534},{E2=26.55},{E3=1},{F4=26.55},{F5=100},{H21=1},{J7=0},{SHA256=iTQXBME/8QFRS2y19plUbJNeCLbS3Y3TnCNwYkHqKdY=},{INAME=GF1629362e9512_gen},{NAME=GF162936.9512_gen},{DOC=gf-vhm-r30-lg-ikz-ha-ticn/gf162936_9512.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J22=HM-GF-TiCN lang IKZ Inn HA R30},{J3=E},{H3=HSSE-TiCN},{J6=ZYL01600111},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{D31=M},{F1=R},{F3=R},{H11=HSSE},{H5=TiCN},{H12=HSSE},{H13=HSSE},{H14=A,R,F,N,S},{H15=1 - 37},{H16=NHW},{H4=H},{DXF=gf-vhm-r30-lg-ikz-ha-ticn/gf162936_9512.dxf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HA-TICN
Bill of material
GF162936.9512
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
GF162936.9512
GF162936.9512
J22
Item.Name
HM-GF-TiCN lang IKZ Inn HA R30
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
10
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE-TiCN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01600111
ZYL01600111
J8
Treatment
FSC
A2
Cutting Diameter 2
15.9
15.9
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
32.437
32.437
mm
B5
Overall Length
100
100
B6
Head Length
32.466
32.466
mm
B71
Functional Length
32.437
32.437
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D31
Thread Form Type
M
D32
Thread Pitch
1.0
1.0
mm
D7
Weight of Item
0.230
0.230
kg
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
5
5
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TiCN
C32
Connection Diameter, Machine Side, max.
0
mm
C33
Connection Diameter, Machine Side, min.
-0.011
-0.011
mm
C4
Shank Length
67.534
67.534
mm
E2
Side Rake Angle
26.55
26.55
Grad
E3
Axial Rake Angle
1
Grad
F4
Flute Helix Angle
26.55
26.55
Grad
F5
Flute Helix Pitch
100
100
mm
H12
Cutting Tool Material, 2nd Priority
HSSE
H13
Cutting Tool Material, 3rd Priority
HSSE
H14
Chipping Group, Manufacturer Specification
A,R,F,N,S
H15
Chipping Group
1 - 37
H16
Tool Usage Group
NHW
H21
Coolant Entry Style Code
1
H4
Tool Style
H
J7
Data Chip Provision
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청