GF322706.4036
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Thread Milling Cutter
GSF
G, Rp
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindefre4ser/gsf/g2c20rp/gsf-vhm-12c5xd-r30-ikz-ha-ticn.prj},{NB=GF322706.4036},{J21=GF322706.4036},{BLD=10},{A2=11.0},{B2=23.070},{B5=100},{B6=23.070},{B71=20.730},{C12=1},{C3=16},{D32=1.337},{D33=19},{D34=13.157},{D35=13.157},{D7=0.244},{F21=4},{H22=0},{C32=0},{C33=-0.011},{C4=76.930},{E2=28.75},{E3=1},{F4=28.75},{F5=63},{H21=1},{J7=0},{SHA256=SpETG13jBxbDCB9HG4WgAEG0NWxEaTxKTkxq5GYOj2E=},{INAME=GF3227062e4036_gen},{NAME=GF322706.4036_gen},{DOC=gsf-vhm-12c5xd-r30-ikz-ha-ticn/gf322706_4036.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J22=GSF VHM-TiCN IKZ HA R30},{J3=E},{H3=HSSE-TiCN},{J6=ZYL01600111},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C2=160},{C31=h6},{D31=G},{F1=R},{F3=R},{H11=HSSE},{H5=TiCN},{H12=HSSE},{H13=HSSE},{H14=A,R,F,N,S},{H15=1 - 37},{H16=NHW},{H4=H}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
GSF-VHM-1,5xD-R30-IKZ-HA-TICN
Bill of material
GF322706.4036
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
GF322706.4036
GF322706.4036
J22
Item.Name
GSF VHM-TiCN IKZ HA R30
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
10
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE-TiCN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01600111
ZYL01600111
J8
Treatment
FSC
A2
Cutting Diameter 2
11.0
11.0
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
23.070
23.070
mm
B5
Overall Length
100
100
B6
Head Length
23.070
23.070
mm
B71
Functional Length
20.730
20.730
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D31
Thread Form Type
G
D32
Thread Pitch
1.337
mm
D33
Threads per Inch
19
D34
Thread Diameter Metric
13.157
13.157
mm
D35
Thread Diameter Inch
13.157
13.157
인치
D7
Weight of Item
0.244
0.244
kg
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TiCN
C32
Connection Diameter, Machine Side, max.
0
mm
C33
Connection Diameter, Machine Side, min.
-0.011
mm
C4
Shank Length
76.930
76.930
mm
E2
Side Rake Angle
28.75
28.75
Grad
E3
Axial Rake Angle
1
Grad
F4
Flute Helix Angle
28.75
28.75
Grad
F5
Flute Helix Pitch
63
63
mm
H12
Cutting Tool Material, 2nd Priority
HSSE
H13
Cutting Tool Material, 3rd Priority
HSSE
H14
Chipping Group, Manufacturer Specification
A,R,F,N,S
H15
Chipping Group
1 - 37
H16
Tool Usage Group
NHW
H21
Coolant Entry Style Code
1
H4
Tool Style
H
J7
Data Chip Provision
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청