TE213324.0175
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Twist Drill
EMUGE-STEEL
EF-Drill
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/spiralbohrer/emuge-steel/ef-drill/6xd20ik20din20653520-20ha.prj},{NB=TE213324.0175},{J21=TE213324.0175},{BLD=1},{A11=1.75},{C12=1},{B3=19.00},{B4=10.50},{B5=59.0},{B71=58.682},{C2=40},{C3=4},{D1=2},{E1=140},{H22=4},{B6=15.75},{B7=0.318},{C32=0},{C33=-0.008},{C4=40.00},{D3=24.08},{D4=12.30},{H21=1},{J7=0},{SHA256=7vNipJmLp7f5BHE3qkiF5chtJkee/H8pq2UkoicZ+J4=},{INAME=TE2133242e0175_gen},{NAME=TE213324.0175_gen},{DOC=6xd20ik20din20653520-20ha/te213324.0175.pdf},{NSM=DIN4000-81},{J22=EF-Drill-Micro-ST-6xD-AI2-TA99},{J3=EMUGE},{H3=K45F},{J1=DIN 6537},{J11=A},{J6=ZYL00400115},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{H11=HC},{H5=TIALN-T99},{D2=R},{DXF=6xd20ik20din20653520-20ha/te213324.0175.dxf},{XML=6xd20ik20din20653520-20ha/te213324.0175.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
6xD IK DIN 6535 - HA
Bill of material
TE213324.0175
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
DIN4000-81
J22
Item.Name
EF-Drill-Micro-ST-6xD-AI2-TA99
J3
Company Code
EMUGE
J21
Item.ID
TE213324.0175
TE213324.0175
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
K45F
J1
Standard Number
DIN 6537
J11
Standard Code Letter
A
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00400115
ZYL00400115
J8
Treatment
BVB
A11
Cutting Diameter Min
1.75
1.75
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
B3
Protruding Length
19.00
19.00
mm
B4
Usable Length
10.50
10.50
mm
B5
Overall Length
59.0
59.0
mm
B71
Functional Length
58.682
58.682
mm
C2
Connection Size, Machine Side
40
40
C3
Connection Diameter, Machine Side
4
4
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D1
Flute Count
2
E1
Angle First Step
140
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
4
H5
Coating
TIALN-T99
B6
Flute Length
15.75
15.75
mm
B7
Plug Length
0.318
0.318
mm
C32
Shank Diameter, Max
0
mm
C33
Shank Diameter, Min
-0.008
-0.008
mm
C4
Shank Length
40.00
40.00
mm
D2
Flute Helix Hand
R
D3
Flute Helix Angle
24.08
24.08
D4
Flute Helix Pitch
12.30
12.30
mm
H21
Coolant Entry Style Code
1
1
J7
Data Chip Provision
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청