Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 159
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
DIN 6535 - HE
Stückliste
TA403324.0890
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
DIN4000-81
J22
Produktbezeichnung
EF-Drill-ST-6537K-EA2-TA14
J3
Firmenkennung
EMUGE
J21
Identifizierende Bestellnummer
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K45F
J1
Normnummer
DIN 6537
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser 1. Stufe, min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
2
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge (Bohrtiefe)
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
E1
Winkel 1. Stufe (Spitzenwinkel)
140.0 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN-T14
G2
Bohrwerkzeugart
2
B6
Spannutenlänge
mm
B7
Abstand Schneideck zu Schneidenspitze
mm
C32
Schaft-/Aufnahmedurchm., oberes Abmass
0 mm
C33
Schaft-/Aufnahmedurchm., unteres Abmass
mm
C4
Schaftlänge
mm
D3
Drallwinkel
D4
Drallsteigung
mm
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
J7
Datenträger
0