TA204524.0890
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Twist Drill
EMUGE-VA
EF-Drill
DIN 6537 K
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/spiralbohrer/emuge-va/ef-drill/din20653720k/ik20din20653520-20ha.prj},{NB=TA204524.0890},{J21=TA204524.0890},{BLD=1},{A11=8.90},{C12=1},{B3=49},{B4=35},{B5=89},{B71=87.379},{C3=10},{D1=2},{H22=4},{G2=2},{B6=47},{B7=1.621},{C32=0},{C33=-0.009},{C4=40},{D3=30.221},{D4=48.0},{H21=4},{J7=0},{SHA256=d1R2aNtYE1yViSr4IrT/b1WDZQ+EQ/MMllVF+xWBLV0=},{INAME=TA2045242e0890_gen},{NAME=TA204524.0890_gen},{DOC=ik20din20653520-20ha/ta204524_0890.pdf},{NSM=DIN4000-81},{J22=EF-Drill-VA-6537K-AI2-AT37},{J3=EMUGE},{H3=K45F},{J1=DIN 6537},{J11=A},{J6=ZYL01000115},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C2=0100},{C31=h6},{E1=140.0},{F1=R},{H11=HC},{H5=ALCR-T37},{DXF=ik20din20653520-20ha/ta204524_0890.dxf},{XML=ik20din20653520-20ha/ta204524.0890.xml},{CSV=ik20din20653520-20ha/ta204524.0890.csv}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 159
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
IK DIN 6535 - HA
Bill of material
TA204524.0890
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
DIN4000-81
J22
Item.Name
EF-Drill-VA-6537K-AI2-AT37
J3
Company Code
EMUGE
J21
Item.ID
TA204524.0890
TA204524.0890
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
K45F
J1
Standard Number
DIN 6537
J11
Standard Code Letter
A
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01000115
ZYL01000115
J8
Treatment
BVB
A11
Cutting Diameter Min
8.90
8.90
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
B3
Protruding Length
49
49
mm
B4
Usable Length
35
35
mm
B5
Overall Length
89
89
mm
B71
Functional Length
87.379
87.379
mm
C2
Connection Size, Machine Side
0100
0100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D1
Flute Count
2
E1
Angle First Step
140.0
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
4
H5
Coating
ALCR-T37
G2
Type of Drilling Tool
2
B6
Flute Length
47
47
mm
B7
Plug Length
1.621
1.621
mm
C32
Shank Diameter, Max
0
mm
C33
Shank Diameter, Min
-0.009
-0.009
mm
C4
Shank Length
40
40
mm
D3
Flute Helix Angle
30.221
30.221
D4
Flute Helix Pitch
48.0
48.0
mm
H21
Coolant Entry Style Code
4
J7
Data Chip Provision
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청