2801D.010
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
PCD, CBN and Diamond Coated End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/pkd-2c20cbn-20und20diamantbeschichtete20fre4ser/2801d.prj},{NB=2801D.010},{SHA256=v1yCpEHaeza7GvuU471oKx3fLesHaj6NAcJ+ElRQpt0=},{INAME=2801D_010000_gen},{NAME=2801D_010000_gen},{DOC=2801d/2801d_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2801D.010},{J22=Torusfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01000105},{J8=FPR, FDR},{A1=10.000},{B2=25.000},{B3=100.00},{B5=140.00},{B71=25.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0100},{C3=10.000},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=1.000},{H11=HC},{H22=0},{H5=DIAMANT},{DXF=2801d/2801d_010000.dxf},{XML=2801d/2801d_010000.xml},{CSV=2801d/2801d_010000.csv},{STP=2801d/2801d_010000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2801D
Bill of material
2801D.010
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2801D.010
2801D.010
J22
Item.Name
Torusfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01000105
ZYL01000105
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
10.000
10.000
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
25.000
25.000
mm
B3
Protruding Length
100.00
100.00
mm
B5
Overall Length
140.00
140.00
B71
Functional Length
25.000
25.000
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
1
C2
Connection Size, Machine Side
0100
0100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10.000
10.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
2
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
1.000
1.000
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
DIAMANT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청