카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C013M18160
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c013m.prj},{NB=C013M18160},{CODE=C013M18160},{D1=18},{L=160},{M=M10},{SW=6},{WEIGHT=0.32},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L6=5},{N=6.1},{R=9},{G=5},{S=20},{NDM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
C013M - Straight guide pillar
Bill of material
C013M18160
CODE
Code
C013M18160
C013M18160
D1
18
18
mm
L
160
160
mm
M
M10
M10
mm
SW
6
6
mm
WEIGHT
Weight
0.32
0.32
kg
MAT
Material
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C013H - Straight guide pillar
ENS
11.06.2020
C012M - Guide pillar
ENS
11.06.2020
W25 - Guide pillar (DIN 9825-2)
STRACK
21.09.2022
C012 - Guide pillar
ENS
11.06.2020
CIS - Straight guide pillar ~ DIN 9825 / ISO 9182-2
ENS
21.03.2023
FB.01 - Lifter Pins
Bordignon
09.01.2023
C30M - Guide pillar
ENS
11.06.2020
CIAF - Straight guide pillar with thread ~ DIN 9825 / ~ ISO 9182-2
ENS
21.03.2023
GAF-GJAF - Guide shaft - External thread with wrench groove at both ends
HEFA
14.06.2024
BN 859 - Taper pins unhardened, machined (ISO 2339 B; ~DIN 1; ~VSM 12770 B)...
Bossard Catalog
31.10.2023
GB 113 Guide pillars - DME - Mat. 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청