Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 40x40 Radius - ERO Profile technic
Bill of material
SP7211N0010
ARTNR
Order-No.
SP7211N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
40x40 mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
heavy
OPT
More options
closed
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
LX
8.21 cm^4
LY
8.21 cm^4
WX
3.54 cm³
WY
3.54 cm³
A
6.23 cm³
G
1.69 kg/m
GEW
Weight
0.017 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型