1x N6 100 1x O6 100 1x N6 HWA980
ERO
Führungsschienen
Powered by
CAD모델 선택
{ero/fuehrungsschienen/typ_no_asmtab.prj},{NB=1x N6 100 1x O6 100 1x N6 HWA980(0)},{SCHIENENGROESSE=6},{ROLLENKAEFIG=HWA},{ROLLENX=2},{ENDSTUECKO=},{ENDSTUECKN=},{SATZART=S},{L1=100},{HUB=0},{HUBST=0.0},{E1E2= $E1E2X.},{E1=2},{OBERFLAECHE= '', 'Nein', '-CH', 'chemisch vernickelt'},{BS=},{KTEILUNG=4.0},{A=31.0},{B=15.0},{C=17.5},{E=2.0},{D=16.0},{SLX1=100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{SLX2=150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{N=25.0},{O=2.0},{P=5.0},{Q=7.0},{S=3.0},{M2X=50},{F=6.0},{R=6.0},{G=M6},{H=9.5},{J=5.2},{K=5.4},{U=M3},{X=12.095},{PPATH=../fuehrungen/typ_no/parts_no/typ_no_asmtpl.prj},{MINHUB=100},{TRD=850},{TRS=2740},{F1=850},{F2=2740},{BELASTINFO=no_type_info.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Nadelrollenführung Typ NO
Bill of material
1x N6 100 1x O6 100 1x N6 HWA980
SCHIENENGROESSE
Type/Size
6
6
ROLLENKAEFIG
Type of rollercage
HWA (Aluminum)
HWS (Steel)
HWA (Aluminum)
HWS (Steel)
ENDSTUECKO
Endpiece Type GW / GWA
Without
GW
GWA (with felt wiper)
Without
GW
GWA (with felt wiper)
ENDSTUECKN
Endpiece Type GH / GHA
Without
GH
GHA (with felt wiper)
Without
GH
GHA (with felt wiper)
SATZART
Guide rail set
Guide rails with same length
Guide rail with different length
Guide rails with same length
Guide rail with different length
L1
O-guide length
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
L2
N-guide length
100
100
mm
HUB
Required stroke
mm
값 입력 HUB
Required stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Stroke-position in modell
mm
값 입력 HUBST
Stroke-position in modell
mm
cm
inch
ft
확인
EG
Inlets rounded
-
BS
Befestigungsschrauben einfuegen
No
Ja
No
Ja
ADR
Number of needle roller in cage
24.0
24.0
KLAENGE
Cage length
98.0
98.0
mm
KTEILUNG
Partition
4.0
4.0
A
Dimension A
31.0
31.0
mm
B
Dimension B
15.0
15.0
mm
C
Dimension C
17.5
17.5
mm
E
Dimension E
2.0
mm
D
Dimension D
16.0
16.0
mm
N
Dimension N
25.0
25.0
ML1
Dimension M guide 1
50.0
50.0
mm
ML2
Dimension M guide 2
50.0
50.0
mm
O
Dimension O
2.0
2.0
mm
P
Dimension P
5.0
5.0
mm
Q
Dimension Q
7.0
7.0
mm
S
Dimension S
3.0
mm
R
Dimension R
6.0
6.0
mm
G
Thread
M6
M6
H
Dimension H
9.5
9.5
mm
J
Dimension J
5.2
5.2
mm
K
Dimension K
5.4
5.4
mm
U
Dimension U
M3
M3
GEWN
Weight N-rail
145
145
g
GEWO
Weight O-rail
155
155
g
BELASTD
max. load (dyn)
20400
20400
N
BELASTS
max. load (stat)
65760
65760
N
BELASTINFO
For more information, see graphic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청