MR 12MN-EZ1-V0-N-36.8L-5.9-5.9-I
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-M EE/EZ
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/emr_m_ee_ez/mr_m_ez_asmtab.prj},{NB=MR 12MN-EZ1-V0-N-36.8L-5.9-5.9-I-(18.4-0-0-0)P1 Standard},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=MN},{SIZE=12},{ST=EZ : End seal + Reinforcement Plate + Lubrication Storage},{STNB=EZ},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=36.8},{P1=5.9},{AG=N},{POS1=18.4},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=13},{W2=7.5},{W1=12},{H1=7.5},{P=25},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{W=27},{L=36.8},{L1=22.0},{H2=10.7},{P1X=15.0},{P2X=20},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.2},{T=4.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=602},{VERS=74.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_m_series/parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR-M EZ Series - Profile rail guides
Bill of material
MR 12MN-EZ1-V0-N-36.8L-5.9-5.9-I
MOD
Model Code
MR 12MN
MR 12MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
12
12
ST
Seal type
EZ : End seal + Reinforcement Plate + Lubrication Storage
BQ
Block quantity
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
PC
Preload class
V0
VS
V1
V0
VS
V1
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
5.900
5.900
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
13
13
mm
W2
7.5
7.5
mm
W1
12
12
mm
H1
7.5
7.5
mm
P
25
25
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5
6x3.5x4.5
mm
W
27
27
mm
L
36.8
36.8
mm
L1
22.0
22.0
mm
H2
h2
10.7
10.7
mm
P1X
15.0
15.0
mm
P2X
20
20
mm
MXG2
Mxg2
M3x3.5
M3x3.5
mm
PHI
Ø
1.3
1.3
mm
S
S1
3.2
3.2
mm
T
4.3
4.3
mm
RW
Rail Weight
602
602
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청