MR 12WN-EE1-V0-N-45.8L-22.9-22.9-I
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-W EE/EZ
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_ee_ez/mr_w_ee_asmtab.prj},{NB=MR 12WN-EE1-V0-N-45.8L-22.9-22.9-I-(22.9-0-0-0)P1 Standard},{HIDDEN=1},{PRA=10},{RT=},{LENGTH=WN},{SIZE=12},{ST=EE : End seal + Reinforcement Plate},{STNB=EE},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=45.8},{P1=22.9},{AG=N},{POS1=22.9},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=14.0},{W2=8.0},{W1=24},{H1=8.5},{P=40},{P3=0},{DXDXG1=8x4.5x4.5},{D=8.0},{DD=4.5},{G1=4.5},{W=40},{L=45.8},{L1=31.0},{H2=10.9},{P1X=15.0},{P2X=28},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.1},{T=4.5},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=1472},{VERS=78.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_w_series/parts/mr_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR-W EE Series - Profile rail guides
Bill of material
MR 12WN-EE1-V0-N-45.8L-22.9-22.9-I
MOD
Model Code
MR 12WN
MR 12WN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
12
12
ST
Seal type
EE : End seal + Reinforcement Plate
BQ
Block quantity
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
PC
Preload class
V0
VS
V1
V0
VS
V1
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
22.900
22.900
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
14.0
14.0
mm
W2
8.0
8.0
mm
W1
24
24
mm
H1
8.5
8.5
mm
P
40
40
mm
P3
0
0
mm
DXDXG1
Dxdxg1
8x4.5x4.5
8x4.5x4.5
mm
W
40
40
mm
L
45.8
45.8
mm
L1
31.0
31.0
mm
H2
h2
10.9
10.9
mm
P1X
15.0
15.0
mm
P2X
28
28
mm
MXG2
Mxg2
M3x3.5
M3x3.5
mm
PHI
Ø
1.3
1.3
mm
S
S1
3.1
3.1
mm
T
4.5
4.5
mm
RW
Rail Weight
1472
1472
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청