Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
MR 12W - Schiene - Profilschienenführung
Stückliste
MR12M-N-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Groesse
12
RT
Schienentyp
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
20.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
RM
Schiene
W1
24 mm
H1
8.5 mm
P
40 mm
DXDXG1
Dxdxg1
8x4.5x4.5 mm
M1
M5x0.8 mm
RW
Schienengewicht
1472 g/m