MR15M-N-40-20-20-RAIL
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR/U W
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_u_w/mru_15w_rail.prj},{NB=MR15M-N-40-20-20-RAILP1 Standard},{SIZE=15},{RT=},{RL=40},{P1=20},{AG=N},{RM=},{W1=42},{H1=9.5},{P=40},{P3=23},{DXDXG1=8x4.5x4.5},{D=8.0},{DD=4.5},{G1=4.5},{M1=M5x0.8},{NDM=5.000},{G3=0.8},{RW=2818}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR 15W - Rail - Linear guideway
Bill of material
MR15M-N-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
15
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
20.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
W1
42
mm
H1
9.5
mm
P
40
mm
P3
23
mm
DXDXG1
Dxdxg1
8x4.5x4.5
mm
M1
M5x0.8
mm
RW
Rail Weight
2818
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청