Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
MR 2W - Schiene - Profilschienenführung
Stückliste
MR2W-N-15-7.5-7.5-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Groesse
2
RT
Schienentyp
Standard
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
7.500 mm
AG
Genauigkeitsgrad
W1
4 mm
H1
2.6 mm
P
10 mm
DXDXG1
Dxdxg1
2.8x1.8x1.0 mm
RW
Schienengewicht
69 g/m