카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR 2W - Rail - Linear guideway
Bill of material
MR2W-N-15-7.5-7.5-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
2
RT
Rail type
Standard
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
7.500 mm
AG
Accuracy grade
W1
4 mm
H1
2.6 mm
P
10 mm
DXDXG1
Dxdxg1
2.8x1.8x1.0 mm
RW
Rail Weight
69 g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드