Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
MRU 3M - Schiene - Profilschienenführung
Stückliste
MRU3M-N-10-5-5-RAIL
MOD
Model Code
MRU
SIZE
Groesse
3
RT
Schienentyp
U : Von unten verschraubt
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
5.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
W1
3 mm
H1
2.6 mm
P
10 mm
M1
M1.6x0.35 mm
RW
Schienengewicht
53 g/m