MR5W-N-20-10-10-RAIL
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR/U W
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_u_w/mru_5w_rail.prj},{NB=MR5W-N-20-10-10-RAILP1 Standard},{SIZE=5},{RT=},{RL=20},{P1=10},{AG=N},{W1=10},{H1=4.0},{P=20},{DXDXG1=5.5x3x1.6},{D=5.5},{DD=3.0},{G1=1.6},{M1=M3x0.5},{NDM=3.000},{G3=0.5},{RW=280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR 5W - Rail - Linear guideway
Bill of material
MR5W-N-20-10-10-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
5
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
10.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
W1
10
mm
H1
4.0
mm
P
20
mm
DXDXG1
Dxdxg1
5.5x3x1.6
mm
M1
M3x0.5
mm
RW
Rail Weight
280
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청