MR9M-N-35-17.5-17.5-RAIL
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR/U W
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_u_w/mru_9w_rail.prj},{NB=MR9M-N-35-17.5-17.5-RAILP1 Standard},{SIZE=9},{RT=},{RL=35},{P1=17.5},{AG=N},{RM=},{W1=18},{H1=7.3},{P=30},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{M1=M4x0.7},{NDM=4.000},{G3=0.7},{RW=940}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
MR 9W - Rail - Linear guideway
Bill of material
MR9M-N-35-17.5-17.5-RAIL
MOD
Model Code
MR
SIZE
Size
9
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
17.500
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
W1
18
mm
H1
7.3
mm
P
30
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5
mm
M1
M4x0.7
mm
RW
Rail Weight
940
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청