ST7M-V0-N-27
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
ST 07M
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kurzhub_kugelumlauf_profilschfur/est_07m/st_series_asmtab.prj},{NB=ST7M-V0-N-27-(0)},{TYPE=ST7M},{LS=27},{PL=V0},{AC=N},{POS=0},{H=8},{W2=5},{P=15},{W1=7},{H1=4.7},{DXDXG1=4.2x2.4x2.3},{D=4.200},{DD=2.400},{G1=2.300},{P1=15},{P2=12},{W=17},{H2=6.5},{MXG2=M2x2.5},{NDM=2},{G2=2.5},{T=1.0},{LR=30},{L2=28},{LG=6.5},{N=1},{LB=30},{L1=28},{P4=6.5},{NN=1},{C=910},{C0=1580},{MR0=5.9},{MP0=3.4},{MY0=3.4},{VERS=1},{PPATH=../../../linear_guide/st_miniature_stroke_slide_series/parts/st_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ST - Element ST07M - Miniatur Kurzhub-Kugelumlauf-Profilschienenführung
Bill of material
ST7M-V0-N-27
TYPE
Type
ST7M
LS
Max stroke
27
27
mm
PL
Preload
V0 : Clearance
V1 : Light preload
V0 : Clearance
V1 : Light preload
AC
Accuracy
N : Normal
H : High
P : Precision
N : Normal
H : High
P : Precision
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
H
8
mm
W2
5
mm
P
15
mm
W1
7
mm
H1
h1
4.7
mm
DXDXG1
Dxdxg1
4.2x2.4x2.3
P1
15
mm
P2
12
mm
W
17
mm
H2
h2
6.5
mm
MXG2
MxG2
M2x2.5
T
t
1.0
mm
LR
Lr
30
30
mm
L2
28
28
mm
LG
Lg
6.5
mm
N
1
1
mm
LB
Lb
30
30
mm
L1
28
28
mm
P4
6.5
mm
NN
n
1
1
mm
C
910
910
N
C0
1580
1580
N
MR0
Mr0
5.9
5.9
Nm
MP0
Mp0
3.4
3.4
Nm
MY0
My0
3.4
3.4
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청