Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
ST - Element ST12M - Miniatur Kurzhub-Kugelumlauf-Profilschienenführung
Stückliste
ST12M-V0-N-44
TYPE
Type
ST12M
LS
Max. Hublänge
mm
PL
Vorspannung
AC
Genauigkeit
POS
Position des Laufwagens
mm
Wert eingeben für POS
Position des Laufwagens
mm
cm
inch
ft
H
13 mm
W2
7.5 mm
P
25 mm
W1
12 mm
H1
h1
7.5 mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5
P1
25 mm
P2
20 mm
W
27 mm
H2
h2
10.0 mm
MXG2
MxG2
M3x3.5
T
t
1.3 mm
LR
Lr
mm
L2
mm
LG
Lg
11.2 mm
N
mm
LB
Lb
mm
L1
mm
P4
11.2 mm
NN
n
mm
C
N
C0
N
MR0
Mr0
Nm
MP0
Mp0
Nm
MY0
My0
Nm