AR/HR15-N-40-20-20-RAIL
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 15
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_15/ar_hr_rail.prj},{NB=AR/HR15-N-40-20-20-RAILP1 Standard},{SIZE=15},{RT=},{RL=40},{P1=20},{AG=N},{H=28},{W2=9.5},{W1=15},{H1=15},{P=60},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{W=34},{L=55.5},{H2=24.7},{MXG3=M5x8},{NDM=5.000},{G3=8.0},{RW=1290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
AR/HR 15 - Rail - Linear guideway
Bill of material
AR/HR15-N-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
15
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
20.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
15
mm
H1
15
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
MXG3
Mxg3
M5x8
mm
RW
Rail Weight
1290
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청