HRC15MN-B1-VC-N-55.5L-27.75-27.75-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 15
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_15/hrc_mn_15_asmtab.prj},{NB=HRC15MN-B1-VC-N-55.5L-27.75-27.75-I-(27.75-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=15},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=55.5},{P1=27.75},{AG=N},{POS1=27.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=28},{W2=9.5},{W1=15},{H1=15.0},{P=60},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{W=34},{L=55.5},{L1=40.3},{H2=24.7},{P1X=26},{P2X=26},{P3=-},{MXG2=M4x7},{NDM=4.000},{G2=7.0},{M1=-},{T=6},{T1=6},{N1=M3x6,5},{NDM1=3.000},{N1L=6.5},{N2=M3x6},{NDM2=3},{N2L=6.0},{N3=P3},{NDM3=3},{E=3.5},{S1=8.5},{S2=11.5},{S3=9.8},{S4=10.9},{C=9.9},{C0=17.5},{MR0=140},{MP0=105},{MY0=105},{BW=200},{RW=1290},{VERS=1.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_mn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 15 MN - Profile rail guides
Bill of material
HRC15MN-B1-VC-N-55.5L-27.75-27.75-I
MOD
Model Code
HRC15MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
15
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
27.750
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
28
mm
W2
9.5
mm
W1
15
mm
H1
15.0
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
W
34
mm
L
55.5
mm
L1
40.3
mm
H2
h2
24.7
mm
P1X
26
mm
P2X
26
mm
MXG2
Mxg2
M4x7
mm
T
6
mm
T1
6
mm
N1
M3x6,5
mm
N2
M3x6
mm
N3
P3
E
3.5
mm
S1
8.5
mm
S2
11.5
mm
S3
9.8
mm
S4
10.9
mm
RW
Rail Weight
1290
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청