ARC20MN-B1-VC-N-69L-34.5-34.5-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 20
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_20/arc_mn_asmtab.prj},{NB=ARC20MN-B1-VC-N-69L-34.5-34.5-I-(34.5-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=20},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=69},{P1=34.5},{AG=N},{POS1=34.5},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=28},{W2=11.0},{W1=20},{H1=20.0},{P=60},{DXDXG1=9.5x6x8.5},{D=9.5},{DD=6.0},{G1=8.5},{W=42},{L=69.0},{L1=52.0},{H2=23.0},{P1X=32},{P2X=32},{P3=-},{MXG2=M5x7},{NDM=5.000},{G2=7.0},{M1=-},{T=8},{T1=8},{N1=M3x7,5},{NDM1=3.000},{N1L=7.5},{N2=M3x5,5},{NDM2=3},{N2L=5.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=10.0},{S1=4.0},{S2=7.4},{S3=13.0},{S4=13.7},{C=17.1},{C0=30.0},{MR0=325},{MP0=230},{MY0=230},{BW=266},{RW=2280},{VERS=2.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_mn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARC 20 MN - Profile rail guides
Bill of material
ARC20MN-B1-VC-N-69L-34.5-34.5-I
MOD
Model Code
ARC20MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
20
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
34.500
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
28
mm
W2
11.0
mm
W1
20
mm
H1
20.0
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5
mm
W
42
mm
L
69.0
mm
L1
52.0
mm
H2
h2
23.0
mm
P1X
32
mm
P2X
32
mm
MXG2
Mxg2
M5x7
mm
T
8
mm
T1
8
mm
N1
M3x7,5
mm
N2
M3x5,5
mm
N3
P4
E
10.0
mm
S1
4.0
mm
S2
7.4
mm
S3
13.0
mm
S4
13.7
mm
RW
Rail Weight
2280
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청