Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
HRC 20 FL - Profilschienenführungen
Stückliste
HRC20FL-B1-VC-N-87.2L-13.6-13.6-I
MOD
Model Code
HRC20FL
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
20 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
13.600 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
30 mm
W2
21.5 mm
W1
20 mm
H1
20.0 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5 mm
W
63 mm
L
87.2 mm
L1
70.2 mm
H2
h2
25.0 mm
P1X
40 mm
P2X
53 mm
MXG2
Mxg2
M5x7 mm
M1
M5
T
7 mm
T1
7 mm
N1
M3x7,5 mm
N2
M3x5,5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
6.0 mm
S2
9.4 mm
S3
18.1 mm
S4
18.8 mm
RW
Schienengewicht
2280 g/m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ERO
    HRC 30 MN - Profilschienenführungen
    ERO
    HRC 25 MN - Profilschienenführungen
    ERO
    HRC 20 MN - Profilschienenführungen
    ERO
    ARC 20 MN - Profilschienenführungen
    ERO
    AR/HR 20 - Schiene - Profilschienenführung
    ERO
    HRC 20 FN - Profilschienenführungen
    ERO
    HRC 20 ML - Profilschienenführungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen