ARC25FS-B1-VC-N-57.4L-28.7-28.7-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_25/arc_fs_25_asmtab.prj},{NB=ARC25FS-B1-VC-N-57.4L-28.7-28.7-I-(28.7-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=25},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=57.4},{P1=28.7},{AG=N},{POS1=28.7},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=33},{W2=25.0},{W1=23},{H1=23},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=73},{L=57.4},{L1=38.4},{H2=27.0},{P1X=-},{P2X=60},{P3=-},{MXG2=M8x12},{NDM=8.000},{G2=12.0},{M1=M6},{T=12},{T1=12},{N1=M6x7,5},{NDM1=6},{N1L=7.5},{N2=M3x6,5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=12.5},{S1=5.0},{S2=9.3},{S3=22.2},{S4=23.2},{C=18.2},{C0=27.3},{MR0=350},{MP0=160},{MY0=160},{BW=345},{RW=3020},{VERS=3.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_fs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARC 25 FS - Profile rail guides
Bill of material
ARC25FS-B1-VC-N-57.4L-28.7-28.7-I
MOD
Model Code
ARC25FS
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
25
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
28.700
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
33
mm
W2
25.0
mm
W1
23
mm
H1
23
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9
mm
W
73
mm
L
57.4
mm
L1
38.4
mm
H2
h2
27.0
mm
P1X
-
P2X
60
mm
MXG2
Mxg2
M8x12
mm
M1
M6
T
12
mm
T1
12
mm
N1
M6x7,5
mm
N2
M3x6,5
mm
N3
P4
E
12.5
mm
S1
5.0
mm
S2
9.3
mm
S3
22.2
mm
S4
23.2
mm
RW
Rail Weight
3020
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청