HRC25FL-B1-VC-N-105L-22.5-22.5-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_25/hrc_fl_25_asmtab.prj},{NB=HRC25FL-B1-VC-N-105L-22.5-22.5-I-(52.5-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=25},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=105},{P1=22.5},{AG=N},{POS1=52.5},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=36},{W2=23.5},{W1=23},{H1=23.0},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=70},{L=105.0},{L1=86.0},{H2=30.0},{P1X=45},{P2X=57},{P3=-},{MXG2=M6x10},{NDM=6.000},{G2=10.0},{M1=M6},{T=10},{T1=10},{N1=M6x7,5},{NDM1=6},{N1L=7.5},{N2=M3x6,5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=12.5},{S1=8.0},{S2=12.3},{S3=23.5},{S4=24.5},{C=30.7},{C0=57.5},{MR0=735},{MP0=710},{MY0=710},{BW=870},{RW=3020},{VERS=3.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_fl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 25 FL - Profile rail guides
Bill of material
HRC25FL-B1-VC-N-105L-22.5-22.5-I
MOD
Model Code
HRC25FL
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
25
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
22.500
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
36
mm
W2
23.5
mm
W1
23
mm
H1
23.0
mm
P
60
mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9
mm
W
70
mm
L
105.0
mm
L1
86.0
mm
H2
h2
30.0
mm
P1X
45
mm
P2X
57
mm
MXG2
Mxg2
M6x10
mm
M1
M6
T
10
mm
T1
10
mm
N1
M6x7,5
mm
N2
M3x6,5
mm
N3
P4
E
12.5
mm
S1
8.0
mm
S2
12.3
mm
S3
23.5
mm
S4
24.5
mm
RW
Rail Weight
3020
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청