카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARC 30 MS - Profile rail guides
Bill of material
ARC30MS-B1-VC-N-68L-34-34-I
MOD
Model Code
ARC30MS
RT
Rail type
SIZE
Size
30 mm
ST
Seal type
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Preload class
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
34.000 mm
AG
Accuracy grade
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
42 mm
W2
16.0 mm
W1
28 mm
H1
27 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
W
60 mm
L
68.0 mm
L1
44.0 mm
H2
h2
35.2 mm
P1X
- mm
P2X
40 mm
MXG2
Mxg2
M8x10 mm
T
12 mm
T1
12 mm
N1
M6x8,5 mm
N2
M6x5 mm
N3
P5
E
12.5 mm
S1
7.5 mm
S2
12.0 mm
S3
27.0 mm
S4
26.7 mm
RW
Rail Weight
4380 g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드