Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
HRC 30 ML - Profilschienenführungen
Stückliste
HRC30ML-B1-VC-N-118L-19-19-I
MOD
Model Code
HRC30ML
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
30 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
19.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
45 mm
W2
16.0 mm
W1
28 mm
H1
27.0 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
W
60 mm
L
118.0 mm
L1
94.0 mm
H2
h2
38.4 mm
P1X
60 mm
P2X
40 mm
MXG2
Mxg2
M8x12 mm
T
12 mm
N1
M6x8.5 mm
N2
M6x5 mm
N3
P5
E
12.5 mm
S1
10.5 mm
S2
15.0 mm
S3
21.7 mm
S4
21.8 mm
RW
Schienengewicht
4380 g/m