HRC30MN-B1-VC-N-95.5L-47.75-47.75-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 30
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_30/hrc_mn_30_asmtab.prj},{NB=HRC30MN-B1-VC-N-95.5L-47.75-47.75-I-(47.75-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=30},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=95.5},{P1=47.75},{AG=N},{POS1=47.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=45},{W2=16.0},{W1=28},{H1=27.0},{P=80},{DXDXG1=14x9x12},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=12.0},{W=60},{L=95.5},{L1=71.5},{H2=38.4},{P1X=40},{P2X=40},{P3=-},{MXG2=M8x12},{NDM=8.000},{G2=12.0},{M1=-},{T=12},{T1=12},{N1=M6x8,5},{NDM1=6.000},{N1L=8.5},{N2=M6x5},{NDM2=6},{N2L=5.0},{N3=P5},{NDM3=5},{E=12.5},{S1=10.5},{S2=15.0},{S3=20.8},{S4=20.5},{C=32.8},{C0=53.7},{MR0=845},{MP0=565},{MY0=565},{BW=896},{RW=4380},{VERS=4.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_mn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 30 MN - Profile rail guides
Bill of material
HRC30MN-B1-VC-N-95.5L-47.75-47.75-I
MOD
Model Code
HRC30MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
30
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
47.750
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
45
mm
W2
16.0
mm
W1
28
mm
H1
27.0
mm
P
80
mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12
mm
W
60
mm
L
95.5
mm
L1
71.5
mm
H2
h2
38.4
mm
P1X
40
mm
P2X
40
mm
MXG2
Mxg2
M8x12
mm
T
12
mm
T1
12
mm
N1
M6x8,5
mm
N2
M6x5
mm
N3
P5
E
12.5
mm
S1
10.5
mm
S2
15.0
mm
S3
20.8
mm
S4
20.5
mm
RW
Rail Weight
4380
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청