Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
HRC 35 MN - Profilschienenführungen
Stückliste
HRC35MN-B1-VC-N-111.2L-15.6-15.6-I
MOD
Model Code
HRC35MN
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
35 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
15.600 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
55 mm
W2
18.0 mm
W1
34 mm
H1
32.0 mm
P
80 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12 mm
W
70 mm
L
111.2 mm
L1
86.2 mm
H2
h2
47.4 mm
P1X
50 mm
P2X
50 mm
MXG2
Mxg2
M8x13 mm
T
14 mm
T1
14 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x7 mm
N3
P5
E
12.5 mm
S1
15.0 mm
S2
22.0 mm
S3
23.4 mm
S4
24.1 mm
RW
Schienengewicht
6790 g/m