HRC45ML-B1-VC-N-171.5L-33.25-33.25-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 45
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_45/hrc_ml_45_asmtab.prj},{NB=HRC45ML-B1-VC-N-171.5L-33.25-33.25-I-(85.75-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=45},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=171.5},{P1=33.25},{AG=N},{POS1=85.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=70},{W2=20.5},{W1=45},{H1=39.0},{P=105},{DXDXG1=20x14x17},{D=20.0},{DD=14.0},{G1=17.0},{W=86},{L=171.5},{L1=138.5},{H2=60.7},{P1X=80},{P2X=60},{P3=-},{MXG2=M10x20},{NDM=10.000},{G2=20.0},{M1=-},{T=14},{N1=PT1/8x12.5},{NDM1=9.728},{N1L=12.5},{N2=M6x10.5},{NDM2=6},{N2L=10.5},{N3=P5},{NDM3=5},{E=17},{S1=21.1},{S2=28.1},{S3=35.0},{S4=35.0},{C=89.5},{C0=169.1},{MR0=4430},{MP0=3460},{MY0=3460},{BW=4060},{RW=10530},{VERS=6},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_ml_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 45 ML - Profile rail guides
Bill of material
HRC45ML-B1-VC-N-171.5L-33.25-33.25-I
MOD
Model Code
HRC45ML
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
45
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
33.250
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
70
mm
W2
20.5
mm
W1
45
mm
H1
39.0
mm
P
105
mm
DXDXG1
Dxdxg1
20x14x17
mm
W
86
mm
L
171.5
mm
L1
138.5
mm
H2
h2
60.7
mm
P1X
80
mm
P2X
60
mm
MXG2
Mxg2
M10x20
mm
T
14
mm
N1
PT1/8x12.5
mm
N2
M6x10.5
mm
N3
P5
E
17
mm
S1
21.1
mm
S2
28.1
mm
S3
35.0
mm
S4
35.0
mm
RW
Rail Weight
10530
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청