Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
ARC 55 MN - Profilschienenführungen
Stückliste
ARC55MN-B1-VC-N-168.5L-24.25-24.25-I
MOD
Model Code
ARC55MN
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
55 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
24.250 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
70 mm
W2
23.5 mm
W1
53 mm
H1
45.7 mm
P
120 mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20 mm
W
100 mm
L
168.5 mm
L1
126.5 mm
H2
h2
58.0 mm
P1X
75 mm
P2X
75 mm
MXG2
Mxg2
M12x20 mm
T
16 mm
T1
16 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x13 mm
N3
P5
E
12.5 mm
S1
13.5 mm
S2
23.5 mm
S3
34.8 mm
S4
33.8 mm
RW
Schienengewicht
14000 g/m