HRC55FL-B1-VC-N-202L-41-41-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 55
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_55/hrc_fl_55_asmtab.prj},{NB=HRC55FL-B1-VC-N-202L-41-41-I-(101-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=55},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=202},{P1=41},{AG=N},{POS1=101},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=70},{W2=43.5},{W1=53},{H1=45.7},{P=120},{DXDXG1=24x16x20},{D=24.0},{DD=16.0},{G1=20.0},{W=140},{L=202.0},{L1=160.0},{H2=58.0},{P1X=95},{P2X=116},{P3=70},{MXG2=M10x18},{NDM=10.000},{G2=18.0},{M1=M12},{T=18},{T1=18},{N1=M6x10},{NDM1=6},{N1L=10.0},{N2=M6x13},{NDM2=6},{N2L=13.0},{N3=P5},{NDM3=5},{E=12.5},{S1=13.5},{S2=23.5},{S3=41.5},{S4=40.5},{C=147.0},{C0=226.0},{MR0=6472},{MP0=5284},{MY0=5284},{BW=6963},{RW=14000},{VERS=7.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_fl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 55 FL - Profile rail guides
Bill of material
HRC55FL-B1-VC-N-202L-41-41-I
MOD
Model Code
HRC55FL
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
55
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
B : Low friction
S : Standard
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
41.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
70
mm
W2
43.5
mm
W1
53
mm
H1
45.7
mm
P
120
mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20
mm
W
140
mm
L
202.0
mm
L1
160.0
mm
H2
h2
58.0
mm
P1X
95
mm
P2X
116
mm
MXG2
Mxg2
M10x18
mm
M1
M12
T
18
mm
T1
18
mm
N1
M6x10
mm
N2
M6x13
mm
N3
P5
E
12.5
mm
S1
13.5
mm
S2
23.5
mm
S3
41.5
mm
S4
40.5
mm
RW
Rail Weight
14000
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청