HRC55FN-B1-VC-N-168.5L-24.25-24.25-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 55
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_55/hrc_fn_55_asmtab.prj},{NB=HRC55FN-B1-VC-N-168.5L-24.25-24.25-I-(84.25-0-0-0)P1 Standard},{SIZE=55},{H=70},{W2=43.5},{W1=53},{H1=45.7},{P=120},{D=24.0},{DD=16.0},{G1=20.0},{W=140},{L=168.5},{L1=126.5},{H2=58.0},{P1X=95},{P2X=116},{NDM=14.000},{G2=18.0},{T=18},{T1=18},{NDM1=6},{N1L=10.0},{NDM2=6},{N2L=13.0},{E=12.5},{S1=13.5},{S2=23.5},{S3=24.8},{S4=23.8},{C=128.0},{C0=186.0},{MR0=4949},{MP0=3278},{MY0=3278},{BW=5440},{RW=14000},{VERS=7.000},{DXDXG1=24x16x20},{P3=70},{MXG2=M14x18},{M1=M12},{N1=M6x10},{N2=M6x13},{N3=P5},{NDM3=5},{RT=},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=168.5},{P1=24.25},{AG=N},{POS1=84.25},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
HRC 55 FN - Profile rail guides
Bill of material
HRC55FN-B1-VC-N-168.5L-24.25-24.25-I
MOD
Model Code
HRC55FN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
55
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
B : Low friction
S : Standard
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
24.250
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
70
mm
W2
43.5
mm
W1
53
mm
H1
45.7
mm
P
120
mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20
mm
W
140
mm
L
168.5
mm
L1
126.5
mm
H2
h2
58.0
mm
P1X
95
mm
P2X
116
mm
P3
70
MXG2
Mxg2
M14x18
mm
M1
M12
T
18
mm
T1
18
mm
N1
M6x10
mm
N2
M6x13
mm
N3
P5
E
12.5
mm
S1
13.5
mm
S2
23.5
mm
S3
24.8
mm
S4
23.8
mm
RW
Rail Weight
14000
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청