Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARR/HRR 35 - Rail - Linear guideway
Bill of material
ARR/HRR35-H-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
ARR/HRR
SIZE
Size
35
RT
Rail type
mm
RL
Rail length
mm
Enter value for RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
Enter value for P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
AG
Accuracy grade
W1
34 mm
H1
31.0 mm
P
40 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17 mm
D
14.0 mm
DD
d
9.0 mm
G1
g1
17.0 mm
MXG3
Mxg3
M8x15 mm
NDM
M
8.000 mm
G3
g3
15.0 mm
RW
Rail Weight
5740 g/m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)