ARR/HRR35-H-40-20-20-RAIL
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Rollenumlauf-Profilschienenführung
ARR/HRR 35
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_rollenumlauf_profilschienenfuehrung/earr_ehrr_35/arr_hrr_35_rail.prj},{NB=ARR/HRR35-H-40-20-20-RAILP1 Standard},{SIZE=35},{RT=},{RL=40},{P1=20},{AG=H},{W1=34},{H1=31.0},{P=40},{DXDXG1=14x9x17},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=17.0},{MXG3=M8x15},{NDM=8.000},{G3=15.0},{RW=5740}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARR/HRR 35 - Rail - Linear guideway
Bill of material
ARR/HRR35-H-40-20-20-RAIL
MOD
Model Code
ARR/HRR
SIZE
Size
35
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
H
P
SP
UP
H
P
SP
UP
W1
34
mm
H1
31.0
mm
P
40
mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17
mm
D
14.0
mm
DD
d
9.0
mm
G1
g1
17.0
mm
MXG3
Mxg3
M8x15
mm
NDM
M
8.000
mm
G3
g3
15.0
mm
RW
Rail Weight
5740
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청