EHG-100
Essentra Components
Access Hardware
Hinges
Leaf & Flag Hinges
Leaf & Flag Torque Hinges
Friction Lever Positive Friction Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_b00000000/l2_b03000000/l3_b03020000/l4_b03020300/p020790/ehg-100_asmtab.prj},{NB=EHG-100},{PN=EHG-100},{AMERSID=1078274},{APACID=-},{EMEAID=-},{B=48.0},{L=49.5},{FF=30.5},{FF1=31.0},{H=19},{HH1=13},{HH2=11.0},{B1=17},{R=44},{L1=52.0},{HH3=29},{HH4=36},{DD3=5.5},{DD4=10.0},{PPATH=ehg-100/ehg-100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
EHG-100 - Friction Lever Positive Friction Hinge
Bill of material
EHG-100
PN
Part No.
EHG-100
EHG-100
AMERSID
Americas ID
1078274
1078274
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
B
B Width
48.0
48.0
mm
L
L Length
49.5
49.5
mm
FF
f Hole Spacing along Length
30.5
30.5
mm
FF1
f1 Hole Spacing along Width
31.0
31.0
mm
H
H Height
19
19
mm
HH1
h1 Height to Center Pin
13
13
mm
HH2
h2 Flange Height
11.0
11.0
mm
B1
B1 Base Width
17
17
mm
R
R Handle Length from Center
44
44
mm
L1
L1 Handle Length
52.0
52.0
mm
HH3
h3 Handle Height to Hub Top
29
29
mm
HH4
h4 Overall Handle Height
36
36
mm
DD3
d3 Fitting Through Hole Size
5.5
5.5
mm
DD4
d4 Fitting Through Holes Countersink Size
10.0
10.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청