DT-1015
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Slide Bearings
Linear Slide Bearings - Crossed Roller Rail Sets
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030500/p040190/dt-1011_asmtab.prj},{NB=DT-1015},{PN=DT-1015},{AMERSID=1047601},{APACID=-},{EMEAID=-},{NUMBEROFROLLERS=16},{LENGTHL=3.544},{TRAVEL=1.969},{NUMBEROFHOLES=6},{LOADLBS=211},{A=0.473},{B=0.236},{C=0.217},{D=0.079},{E=0.0984},{FTHREAD=M3},{FCAPSCREW=No. 2},{G=0.173},{H=0.079},{K=0.100},{M=0.5910},{S=0.079},{CONFIGURATIONDT1=Default},{CONF12=Default},{CONF13=Default},{CONF15=DT-1015},{CONF51=Default},{CONF71=Default},{CONF72=Default},{CONF74=Default},{STATEDT1011A1=S},{STATEDT10121=S},{STATEDT10131=S},{STATEDT10151=R},{STATEDT10511=S},{STATEDT10711=S},{STATEDT10721=S},{STATEDT10741=S},{PPATH=p040190_asm_dir/dt-1011/dt-1011_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
DT-1011 - Linear Slide Bearings - Crossed Roller Rail Sets
Bill of material
DT-1015
PN
Part No.
DT-1015
DT-1015
AMERSID
Americas ID
1047601
1047601
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
NUMBEROFROLLERS
Number of Rollers
16
16
LENGTHL
L Length
3.544
3.544
인치
TRAVEL
Travel
1.969
1.969
인치
NUMBEROFHOLES
Number of Holes
6
6
LOADLBS
Load Lbs
211
211
A
A Width
0.473
0.473
인치
B
B Height
0.236
0.236
인치
C
C Rail Width
0.217
0.217
인치
D
D Vee Groove Width
0.079
0.079
인치
E
E Counterbore Size
0.0984
0.0984
인치
FTHREAD
F Thread Size
M3
M3
FCAPSCREW
F Cap Screw
No. 2
No. 2
G
G Counterbore Size
0.173
0.173
인치
H
H Counterbore Depth
0.079
0.079
인치
K
K Hole Size
0.100
0.100
인치
M
M Hole Spacing From Edge
0.5910
0.5910
인치
S
S End Stop Length
0.079
0.079
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청