DT-121
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Slide Bearings
Linear Slide Bearings - Crossed Roller Slide Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030500/p040195/dt-71.prj},{NB=DT-121},{PN=DT-121},{AMERSID=1047606},{APACID=-},{EMEAID=-},{TRAVEL=1.000},{LC=132},{A=2.00000},{B=0.62000},{C=1.50000},{D=1.37500},{E=0.62500},{F=0.34000},{G=0.75000},{H=1.50000},{BASEANDCARRIAGEH=6-32},{STATEDT71A1=S},{STATEDT721=S},{STATEDT731=S},{STATEDT811=S},{STATEDT821=S},{STATEDT831=S},{STATEDT921=S},{STATEDT931=S},{STATEDT941=S},{STATEDT1211=R},{STATEDT1221=S},{STATEDT1231=S},{STATEDT1241=S},{STATEDT1311=S},{STATEDT1321=S},{STATEDT1331=S},{STATEDT1411=S},{STATEDT1421=S},{STATEDT1431=S},{STATEDT1441=S},{STATEDT1461=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
DT-71 - Linear Slide Bearings - Crossed Roller Slide Assemblies
Bill of material
DT-121
PN
Part No.
DT-121
DT-121
AMERSID
Americas ID
1047606
1047606
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TRAVEL
Travel
1.000
1.000
LC
Load Capacity Lbs.
132
132
A
A Carriage Length
2.00000
2.00000
인치
B
B Overall Height
0.62000
0.62000
인치
C
C Carriage Width
1.50000
1.50000
인치
D
D Hole Spacing Center to Center
1.37500
1.37500
인치
E
E Hole Spacing Along Width
0.62500
0.62500
인치
F
F Base Height
0.34000
0.34000
인치
G
G Base Width
0.75000
0.75000
인치
H
H Counterbore Spacing
1.50000
1.50000
인치
BASEANDCARRIAGEH
I Hole Size
6-32
6-32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청