INA-135
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/p040405/ina-110.prj},{NB=INA-135},{PN=INA-135},{AMERSID=1046109},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=1.00000000},{A=2.78125000},{B=5.12500000},{C=0.46875000},{K=0.46875000},{L=1.34375000},{M=3.90625000},{P=0.75000000},{T=1.09375000},{U=1.53125000},{BT=Set Screw Locking - Narrow Inner Ring - M-Seals},{DUTY=Standard Duty},{E=1.32},{LOAD=2150.000},{Y=0.094},{D1PLANE3=90},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
INA-110 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Bill of material
INA-135
PN
Part Number
INA-135
INA-135
AMERSID
Americas ID
1046109
1046109
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
1
1
인치
A
A Width
2 25/32
2 25/32
인치
B
B Length
5 1/8
5 1/8
인치
C
C Flange Thickness
15/32
15/32
인치
K
K Hole Size
15/32
15/32
인치
L
L Bearing Width
1 11/32
1 11/32
인치
M
M Hole Spacing
3 29/32
3 29/32
인치
P
P Bearing Center
3/4
3/4
인치
T
T Flange Height
1 3/32
1 3/32
인치
U
U Overall Height
1 17/32
1 17/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청