CCF-270
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Cam Followers
Cam Followers - Flanged Stud
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050400/p040381/ccf-260.prj},{NB=CCF-270},{PN=CCF-270},{AMERSID=1045695},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=2.000},{B=1.688},{C=2.688},{D=0.594},{K=0.875},{L=2.00},{M=1.125},{N=7/8-14},{R=1.000},{S=0.31250000},{DYNAMICLOADRADIA=3820},{DYNAMICLOADTHRUS=2380},{STATECUTREVOLVE0=U},{SSKETCH1=0.3125},{PITCHHELIXSPIRAL=0.07143}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
CCF-260 - Cam Followers - Flanged Stud
Bill of material
CCF-270
PN
Part No.
CCF-270
CCF-270
AMERSID
Americas ID
1045695
1045695
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Head Diameter
2.000
2.000
인치
B
B Head Length
1.688
1.688
인치
C
C Flange Diameter
2.688
2.688
인치
D
D Flange Thickness
0.594
0.594
인치
K
K Stud Size
0.875
0.875
인치
L
L Stud Length
2.00
2.00
인치
M
M Thread Length
1.125
1.125
인치
N
N Thread Size
7/8-14
7/8-14
R
R Shoulder Diameter
1.000
1.000
인치
S
S Key Size
5/16
5/16
인치
DYNAMICLOADRADIA
Dynamic Load Radial
3820
3820
DYNAMICLOADTHRUS
Dynamic Load Thrust
2380
2380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청