AR-344
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Ball & ACME Screws, Nuts & Flanges
Ball Nuts
Ball Nuts - Round
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07010000/l4_d07010500/p040940/ar-344.prj},{NB=AR-344},{PN=AR-344},{AMERSID=1045617},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLCIRCLEDIA=0.750},{LEAD=0.200},{A=2.875},{B=0.500},{C=1.312},{D=0.863},{E=0.886},{F=1.173-18},{LOADLBSDYNAMIC=2200},{LOADLBSSTATIC=17138}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
AR-344 - Ball Nuts - Round
Bill of material
AR-344
PN
Part No.
AR-344
AMERSID
Americas ID
1045617
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIA
Ball Circle Diameter
0.750
인치
LEAD
Lead
0.200
인치
A
A Length
2.875
인치
B
B Thead Length
0.500
인치
C
C Body Diameter
1.312
인치
D
D Tube Width
0.863
인치
E
E Tube Outside Radius
0.886
인치
F
F Thread Size
1.173-18
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
2200
LOADLBSSTATIC
Load Lbs Static
17138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청