Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
AR-344 - Ball Nuts - Round
Bill of material
AR-344
PN
Part No.
AR-344
AMERSID
Americas ID
1045617
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIA
Ball Circle Diameter
0.750 英寸
LEAD
Lead
0.200 英寸
A
A Length
2.875 英寸
B
B Thead Length
0.500 英寸
C
C Body Diameter
1.312 英寸
D
D Tube Width
0.863 英寸
E
E Tube Outside Radius
0.886 英寸
F
F Thread Size
1.173-18
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
2200
LOADLBSSTATIC
Load Lbs Static
17138
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型