Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
AR-346 - Ball Nuts - Round
Bill of material
AR-346
PN
Part No.
AR-346
AMERSID
Americas ID
1045619
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIA
Ball Circle Diameter
1.000 英寸
LEAD
Lead
0.500 英寸
A
A Length
3.130 英寸
B
B Thread Length
0.625 英寸
C
C Body Diameter
1.687 英寸
D
D Tube Height
1.080 英寸
E
E Tube Radius
1.109 英寸
F
F Thread Size
1.563-18
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
3440
LOADLBSSTATIC
Load Lbs Static
25250
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型