Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
USB0A - USB Caps
Bill of material
USB0A
PN
Part Number
USB0A
AMERSID
Americas ID
1050707
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Inside Height Inch
0.504 英寸
AM
A Inside Height mm
12.80 mm
B
B Inside Width Inch
0.185 英寸
BM
B Inside Width mm
4.70 mm
C
C Body Length Inch
0.484 英寸
CM
C Body Length mm
12.30 mm
D
D Cap Thickness Inch
0.528 英寸
DM
D Cap Thickness mm
13.40 mm
E
E Body Outside Width Inch
0.256 英寸
EM
E Body Outside Width mm
6.50 mm
F
F Cap Outside Width Inch
0.299 英寸
FM
F Cap Outside Width mm
7.60 mm
G
G Body Outside Height Inch
0.575 英寸
GM
G Body Outside Height mm
14.60 mm
H
H Cap Outside Height Inch
0.610 英寸
HM
H Cap Outside Height mm
15.50 mm
PQ
Pack Quantity
100
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型