TC-2007-SR
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Hold Down Clamps
Manual Hold Down Clamps - Vertical
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090100/p060700/tc-2002-sr_asmtab.prj},{NB=TC-2007-SR},{PN=TC-2007-SR},{AMERSID=1102714},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=7.210},{B=5.940},{C=1.250},{D=1.250},{D1=0.750},{E=1.250},{F=1.930},{G=1.940},{H=2.880},{J=0.280},{BAROPENING=76},{HOLDINGCAPACITYL=1000},{PPATH=p060700_asm_dir/tc-2002-sr/2002sr_asmtpl.prj},{MODELL=2007-SR},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-2002-SR - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Bill of material
TC-2007-SR
PN
Part No.
TC-2007-SR
TC-2007-SR
AMERSID
Americas ID
1102714
1102714
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Overall Height
7.210
7.210
인치
B
B Overall Length
5.940
5.940
인치
C
C Bar Height
1.250
1.250
인치
D
D Hole Spacing Along Length
1.250
1.250
인치
D1
D1 Hole Spacing
0.750
0.750
인치
E
E Hole Spacing Along Width
1.250
1.250
인치
F
F Base Length
1.930
1.930
인치
G
G Base Width
1.940
1.940
인치
H
H Bar Length
2.880
2.880
인치
J
J Hole Size
0.280
0.280
인치
BAROPENING
Bar Opening
76
76
HOLDINGCAPACITYL
Holding Capacity Lbs
1000
1000
HIDDEN
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청