Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-609 - Manual Push Pull Clamps - Flange Base
Bill of material
TC-609
PN
Part No.
TC-609
AMERSID
Americas ID
1102898
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Overall Height
3.250 英寸
B
B Overall Length
5.480 英寸
C
C Bar Height
0.970 英寸
D
D Hole Spacing Along Length
1.380 英寸
E
E Hole Spacing Along Width
1.620 英寸
F
F Base Length
3.600 英寸
G
G Base Width
2.190 英寸
H
H Bar Length
1.880 英寸
J
J Hole Size
0.270 英寸
M
M Bar Diameter
0.500 英寸
HIDDEN
No
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型