HSCA-S-475
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Power Clamp Accessories
Clamp Arms
Clamp Arms - Arm w/Spindle Hole
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03030000/l4_g03030100/p060550/hsca-s-475.prj},{NB=HSCA-S-475},{PN=HSCA-S-475},{AMERSID=1137053},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=1.929},{B=0.709},{C=M6},{D=0.630},{G=0.126},{H=1.139},{I=0.394},{J=0.630},{K=0.236},{L=0.217},{M=0.394},{N=0.394},{O=0.256},{P=0.984},{Q=M6},{T=0.236},{U=1.220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
HSCA-S-475 - Clamp Arms - Arm w/Spindle Hole
Bill of material
HSCA-S-475
PN
Part No.
HSCA-S-475
HSCA-S-475
AMERSID
Americas ID
1137053
1137053
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Length
1.929
1.929
인치
B
B Clamping Hole Spacing From Edge Along Length
0.709
0.709
인치
C
C Threaded Hole Size
M6
M6
D
D Width
0.630
0.630
인치
G
G Relief Width
0.126
인치
H
H Flat Top Length
1.139
1.139
인치
I
I Nose Height
0.394
0.394
인치
J
J Height
0.630
0.630
인치
K
K Side Hole Location Along Height
0.236
인치
L
L Side Hole Location Along Length
0.217
인치
M
M Counterbore Diameter
0.394
0.394
인치
N
N Counterbore Depth
0.394
0.394
인치
O
O Hole Size
0.256
0.256
인치
P
P Hole Spacing Center to Center
0.984
0.984
인치
Q
Q Side Hole Size
M6
M6
T
T Threaded Front Hole Location From Edge Along Length
0.236
0.236
인치
U
U Clamping Hole Locaton From Edge Along Length
1.220
1.220
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청