WP-120
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
2 Way Connector Clamps - Split Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080136/wp-100_asmtab.prj},{NB=WP-120},{PN=WP-120},{AMERSID=1099336},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{D11=48},{D22=48},{S1=-},{S2=-},{D3=M10 x 1.5},{D3SS=-},{K=76},{L1=125.0},{L2=98},{M=55.0},{MS=Metric},{SER=GN134},{D1=48},{D2=48},{MCWDTH=33.500},{ALEN=21.500},{SQCON=U},{CCON=S},{SQCCON=S},{CTCL=0.0000},{CTCH=0.0000},{CTCR=0.0000},{PPATH=wp-100/wp-100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WP-100 - 2 Way Connector Clamps - Split Assembly
Bill of material
WP-120
PN
Part Number
WP-120
WP-120
AMERSID
Americas ID
1099336
1099336
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
VERSION
Finish / Coating
Black
Black
D11
d1 Bore Diameter 1
48
48
D22
d1 Bore Diameter 2
48
48
S1
s1 Square Bore Diameter 1
-
-
S2
s2 Square Bore Diameter 2
-
-
D3
d3 Thread Size
M10 x 1.5
M10 x 1.5
D3SS
d4 Screw Size
-
-
K
k Clamping Length
76
76
mm
L1
l1 Overall Length
125.0
125.0
mm
L2
l2 Overall Height
98
98
mm
M
m Hole Center to Hole Center
55.0
55.0
mm
MS
Measurement System
Metric
Metric
SER
Series Number
GN134
GN134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청